SD-I-U-EIP
Numer katalogowy:101210747

Opis produktu
- Bramka UNIWERSALNA do monitorowania sygnałów diagnostycznych szeregowo połączonych urządzeń bezpieczeństwa z interfejsem SD.
- Wyczerpujące dane diagnostyczne i dot. statusu urządzeń SD są przesyłane do systemu sterowania za pomocą szyny interfejsu SD.
- Szeregowe łączenie linii diagnostycznych maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa
- Możliwe szeregowe łączenie zróżnicowanych urządzeń
- Zmniejszone nakłady pracy i kosztów przy okablowaniu, dzięki szeregowemu łączeniu kanałów bezpieczeństwa i przewodów diagnostycznych.
- Automatyczne nadawanie adresów urządzeniom bezpieczeństwa podłączonym przez interfejs SD
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSD-I-U-EIP
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210747
EAN (European Article Number)4030661448893
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Ciężar brutto340g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED1
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
przyłączeZłącza samozaciskowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość50mm
Wysokość100mm
Głębokość80mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP20
Temperatura otoczenia+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +75 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum85%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 ... 57 Hz, amplituda 0,35 mm57 ... 150 Hz, z 5 g
odporność na uderzenie10 g
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,5kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01102
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy500mA
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Feldbus ProtokollEtherNet IP
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetycznaEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Promieniowanie zakłócająceIEC 61000-6-4 (2002)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaOsłony bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 09:24