SDG-PRN-RJ-CC
Numer katalogowy:103054152

Opis produktu
- Diagnostyka szeregowa maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem magistrali SD firmy Schmersal
- Automatyczne adesowanie połączonych urządzeń magistrali SD
- Interfejs diagnostyczny i interfejs komunikacji zapewniają łatwe uruchamianie i konserwację urządzenia
- Bogate funkcje dodatkowe dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu
- Dugotrwałe przechowywanie komunikatów dzienników za pomocą karty SD
- Konwersja danych stanu i danych diagnostycznych na protokoły magistrali polowej oparte na sieci Ethernet
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Dostępna niebawem.
Oznaczenie typu produktuSDG-PRN-RJ-CC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103054152
EAN (European Article Number)4030661638782
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-23-02-06
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Właściwości ogólne
Ciężar brutto177g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Gniazdo karty SDTak
Zintegrowana brama SDTak
Liczba diod LED5
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Przekrój żyły, minimum24AWG
Przekrój żyły, maksimum16AWG
Przyłącze (mechaniczne)Zdejmowane złącza samozaciskowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość98mm
Głębokość115mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +75 °C
Wilgotność względna, minimum5%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 ... 57 Hz, amplituda 0,35 mm57 ... 150 Hz, z 5 g
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,5kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Dane elektryczne - Uniwersalny interfejs komunikacyjny
Oznaczenie, interfejs komunikacyjnyRJ45
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Feldbus ProtokollPROFINET
Zintegrowany przełącznikDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Interfejs serwisowyWEB-Interface HTTP
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceDIN EN 61000-6-4
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDIN EN 61000-6-2
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaOsłony bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawyConnector terminalsKarta pamięci microSD
Note
Uwaga (informacje ogólne)Szczegółowe funkcje, patrz podręcznik programowania i konfigurowania dla SD Gateway
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Szeregowa diagnostyka połączonych szeregowo czujników bezpieczeństwa / blokad elektromagnetycznychUrządzenia z opcją diagnostyki szeregowej: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 07:34