SDG01.3440
Numer katalogowy:101174274

Opis produktu
- Głowica umieszczona z przodu
- Obudowa metalowa
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- długa żywotność
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSDG01.3440
Numer artykułu (Numer katalogowy)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto400g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków bezpieczeństwa3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia14mm15,5mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne5N
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)na każdy zestyk rozwierny
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika43mm
Szerokość czujnika50mm
Wysokość czujnika152mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 02:57