SE-400 C ANALIZATOR
Numer katalogowy:101153920

Opis produktu
- Do monitorowania 1 listwy (listew) naciskowych bezpieczeństwa
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSE-400 C ANALIZATOR
Numer artykułu (Numer katalogowy)101153920
EAN (European Article Number)4030661289175
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1EN ISO 13850
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN ISO 13856-2
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Czas reakcji, maksimum32ms
Ciężar brutto184g
Dane ogólne - właściwości
Bezpiecznik elektronicznyTak
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Wykrywanie zwarciaTak
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Reset po odłączeniu napięcia zasilania Tak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED2
Liczba bezzwłocznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych1
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Kategoria zgodnie z EN 9544
Wartość PFH2,47 x 10⁻⁸/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 50 000 cykli przełączania na rok
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria zatrzymania0
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu200m
Przekrój kabla, maksimum2 x 1,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature+5 ... +55 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 0,15 mm
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01102
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +20 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum21,6VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Elektryczny pobór mocy, maksimum4W
Opóźnienie gotowości, maksymalnie32ms
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaFunkcja listwy naciskowej bezpieczeństwa
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Listwy naciskowe bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Jeżeli występuje jakiekolwiek ryzyko, maszyna nie może zostać ponownie włączona.Ogólne bezpieczeństwo maszyny zależy od profesjonalnego montażu i instalacji modułu bezpieczeństwa oraz nadajnika sygnału, jak również od poprawnego i profesjonalnego podłączenia elektrycznego elementów.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Kontrola naciskowych listew bezpieczeństwa SE 40 / SE 70 przy użyciu modułu bezpieczeństwa SE-400C do PL e i kategorii bezpieczeństwa 4.Obwód sprzężenia zwrotnego monitoruje pozycję styczników KA i KBPrzycisk Start-Reset (S) może być podłączony opcjonalnie do obwodu sprzężenia zwrotnego.Schemat okablowania jest pokazany dla stanu z wyłączonym zasilaniem.Zarówno ponowna inicjalizacja, jak i automatyczny reset muszą spełniać wymagania EN 1760-2 (diagram A2, A3).
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.08.2026, 18:00