SE-AL22-1250 OPAK. SZYNA ALU
Numer katalogowy:101153896

Opis produktu
- Profil aluminiowy z płaskownikiem montażówym
- do Profil gumowy SE-P70
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSE-AL22-1250 OPAK. SZYNA ALU
Numer artykułu (Numer katalogowy)101153896
EAN (European Article Number)4030661289151
eCl@ss number, version 12.035-07-02-92
eCl@ss number, version 11.035-07-02-92
Numer eCl@ss, wersja 9.035-02-01-90
ETIM number, version 7.0EC000386
ETIM number, version 6.0EC000386
Właściwości ogólne
Materiał taśmy profilowejAl-MG Si OF22
Ciężar brutto400g
Dane ogólne - właściwości
Ramię aluminioweTak
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość1.250mm
Szerokość50mm
Wysokość9mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.07.2026, 21:59