SE-G 8406 ZESTAW KLEJÓW SE-P40 ,SE-T40,
Numer katalogowy:101175392

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSE-G 8406 ZESTAW KLEJÓW SE-P40 ,SE-T40,
Numer artykułu (Numer katalogowy)101175392
EAN (European Article Number)4030661305226
eCl@ss number, version 12.023-33-01-05
eCl@ss number, version 11.023-33-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.023-33-01-05
ETIM number, version 7.0EC000529
ETIM number, version 6.0EC000529
Właściwości ogólne
Ciężar brutto20g
Note
Uwaga (informacje ogólne)For adhesion of the SE-T40 / SE-T70 end caps to the rubber profile
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 00:19