SE-J2 M16
Numer katalogowy:101188728

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa sztucznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSE-J2 M16
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188728
EAN (European Article Number)4030661344737
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Właściwości ogólne
Materiał obudowyPoliwęglan
Kolor obudowySzare
Ciężar brutto70g
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2x M16 x 1.5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość50mm
Szerokość50mm
Wysokość35mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 11:31