SEP09.0.3.1.22/95
Numer katalogowy:101022853

Opis produktu
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 40 mm
- Aluminiowa obudowa
- ze zdejmowaną pokrywą aluminiową na dole
- do osobnego montażu siłowników do sterowania oburęcznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEP09.0.3.1.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)101022853
EAN (European Article Number)4250116203260
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Materiał płytki uszczerlniającejAluminium
Kolor obudowyRAL 7004
Ciężar brutto3.500g
Dane ogólne - właściwości
Możliwy zestaw konstrukcyjny Tak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość155mm
Wysokość160mm
Głębokość150mm
Długość x Szerokość x WysokośćPrzycisków (elementów pozycjonujących): 40 mm
uwagaDla każdej obudowy
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Uwaga (informacje ogólne)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenieOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 04:14