SEPG05.3.4.0.22/95
Numer katalogowy:101172765

Opis produktu
- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 38,5 mm
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm w Metalwykonanie
- odlew ze stopów lekkich
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Praca ergonomiczna
- Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
- Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
- Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEPG05.3.4.0.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)101172765
EAN (European Article Number)4250116202881
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Ciężar brutto4.300g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Możliwy zestaw konstrukcyjny Tak
Numer przycisku stopu awaryjnego1
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość494mm
Wysokość184mm
Głębokość160mm
Długość x Szerokość x WysokośćPrzycisków (elementów pozycjonujących): 55 mmWyłącznik E-stop z zatrzaskiem: 38.5 mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Uwaga (informacje ogólne)Opcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruchpo 1NO/1NC na urządzenie, 1NO/1NC dla zatrzymania awaryjnegoŚrodkowa część nadaje się do montażu do 10 dodatkowych urządzeń sterujących i lampek sygnalizacyjnych (Ø 22 mm)
Uwaga (liczba przycisków zatrzymania awaryjnego)Składający się z: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Uwaga (liczba przycisków obsługowych (elementy nastawcze))Składający się z: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 01:19