SEPG05.3.L.22
Numer katalogowy:101172767

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi Ø 22,3 mm
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- odlew ze stopów lekkich
- Praca ergonomiczna
- Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
- Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
- Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEPG05.3.L.22
Numer artykułu (Numer katalogowy)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Ciężar brutto4.430g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość494mm
Wysokość184mm
Głębokość160mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Note
Uwaga (informacje ogólne)Opcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruchŚrodkowa część nadaje się do montażu do 10 dodatkowych urządzeń sterujących i lampek sygnalizacyjnych (Ø 22 mm)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 21:24