SEPK02.0.3.1.22/95
Numer katalogowy:101027370

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
- 1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Obudowa 2 - częściowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEPK02.0.3.1.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)101027370
EAN (European Article Number)4250116202829
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto1.900g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Możliwy zestaw konstrukcyjny Tak
Numer przycisku stopu awaryjnego1
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość469mm
Wysokość185mm
Głębokość137mm
Długość x Szerokość x WysokośćPrzycisków (elementów pozycjonujących): 55 mmWyłącznik E-stop z zatrzaskiem: 40 mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Uwaga (informacje ogólne)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnego8 otworów (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mmOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 06:39