SEPK02.0.L.22
Numer katalogowy:101027369

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi Ø 22,3 mm
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
- 1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEPK02.0.L.22
Numer artykułu (Numer katalogowy)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto2.060g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość469mm
Wysokość185mm
Głębokość140mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Note
Uwaga (informacje ogólne)8 otworów (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 00:18