SEPLC05.2.2.0.22/95
Numer katalogowy:101188801
Archiwum

Opis produktu
- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej Ø 49 mm
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 42 mm w Metalwykonanie
- Aluminiowa obudowa
- Panel operacyjny dla dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacych
- Zdejmowana płyta aluminiowa W x H = 230 x 150 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEPLC05.2.2.0.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188801
EAN (European Article Number)4250116203093
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Materiał płytki uszczerlniającejAluminium
Kolor obudowyRAL 7004
Ciężar brutto5.300g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Możliwy zestaw konstrukcyjny Tak
Numer przycisku stopu awaryjnego1
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO2
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość510mm
Wysokość160mm
Głębokość175mm
Długość x Szerokość x WysokośćPrzycisków (elementów pozycjonujących): 42 mmWyłącznik E-stop z zatrzaskiem: 49 mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Uwaga (informacje ogólne)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnegoOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Uwaga (liczba przycisków zatrzymania awaryjnego)Składający się z: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Uwaga (liczba przycisków obsługowych (elementy nastawcze))Składający się z: EDRR50RT; EFR; EF303.1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 14:19