SEPLC05.2.L.22
Numer katalogowy:101188796

Opis produktu
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi Ø 22,3 mm
- Aluminiowa obudowa
- Panel operacyjny dla dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacych
- Zdejmowana płyta aluminiowa W x H = 230 x 150 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEPLC05.2.L.22
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Materiał płytki uszczerlniającejAluminium
Kolor obudowyRAL 7004
Ciężar brutto4.730g
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość510mm
Wysokość160mm
Głębokość175mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Note
Uwaga (informacje ogólne)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnegoOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 12:50