Seria Z
Numer katalogowy:-

Opis produktu
- mała obudowa
- Średnica montażowa Ø 16,2 mm
- Wymiar rastra 25 × 25 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSeria Z
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 11:25