SET SL 300-0120
Numer katalogowy:101181840
Archiwum

Opis produktu
- Wytrzymała budowa
- 2 Zestyki
- Może zostać zainstalowany na istniejących klejarkach, prasach do forniru, itp.
- dostępne różne długości
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSET SL 300-0120
Numer artykułu (Numer katalogowy)101181840
EAN (European Article Number)4030661316352
eCl@ss number, version 12.027-27-06-90
eCl@ss number, version 11.027-27-06-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-90
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: Wyłącznik pozycyjny z funkcją bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy Dostępne są następujące alternatywy: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC T3K 335-11Z-U90 - Obudowa metalowa T3K 336-11Z-U90 - Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał zatrzaskuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Materiał taśmy profilowejAluminium
Materiał płyty bocznejAluminium
Ciężar brutto1.008g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość260mm
Długość (L1)120mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Dane elektryczne
Element przełączającypatrz opis wyłącznika
Zasada przełączaniapatrz opis wyłącznika
Zakres dostawy
Zakres dostawyProfil klapyZatrzaskiwanie
Zakres dostawy materiału montażowegoPłyty boczneProfil wpierający
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.07.2026, 22:46