SET SL 300-0450
Numer katalogowy:101096076
Archiwum

Opis produktu
- Wytrzymała budowa
- 2 Zestyki
- Może zostać zainstalowany na istniejących klejarkach, prasach do forniru, itp.
- dostępne różne długości
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSET SL 300-0450
Numer artykułu (Numer katalogowy)101096076
eCl@ss number, version 12.027-27-06-90
eCl@ss number, version 11.027-27-06-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-90
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: Wyłącznik pozycyjny z funkcją bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy Dostępne są następujące alternatywy: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC T3K 335-11Z-U90 - Obudowa metalowa T3K 336-11Z-U90 - Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Zakres dostawy
Zakres dostawyProfil klapyZatrzaskiwanie
Zakres dostawy materiału montażowegoPłyty boczneProfil wpierający
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał zatrzaskuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Materiał taśmy profilowejAluminium
Materiał płyty bocznejAluminium
Ciężar brutto2.910g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość260mm
Długość (L1)450mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-20 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Dane elektryczne
Element przełączającypatrz opis wyłącznika
Zasada przełączaniapatrz opis wyłącznika
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 05:08