SET UDS/232
Numer katalogowy:101182091
Archiwum

Opis produktu
- Łatwy zapis i odczyt danych z USP-PI
- Tworzenie profili w MS Excel®
- Graficzne przedstawienie kopii szybu
- Kopiowanie danych pomiędzy wieloma USP-PI
- Zachowywanie kopii szybu
- Połączenie przez interfejs USB lub RS-232
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSET UDS/232
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182091
EAN (European Article Number)4030661316796
eCl@ss number, version 12.019-20-90-90
eCl@ss number, version 11.019-20-90-90
Numer eCl@ss, wersja 9.019-20-90-90
ETIM number, version 7.0EC001413
ETIM number, version 6.0EC001413
Zakres dostawy
Zakres dostawyKabel (RS 232 konwerter)Kabel (USP-PI konwerter)konwerter i sterownik RS 485/232Oprogramowanie komunikacyjne UDSZasilacz
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i 1.0
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 01:03