SEW103
Numer katalogowy:101009577

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSEW103
Numer artykułu (Numer katalogowy)101009577
EAN (European Article Number)4030661612706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcURus
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC 60068-2-30
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyPoliamid PA 66 GV, samogasnący, trudnopalny
Ciężar brutto39g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO))przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Siła przełączania10N
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektoraśrodek
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +80 °C
Odporność na wibracje10 … 200 Hz, z 15 g
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Rated operating voltage400VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania3.600/h
Materiał zestyków, elektrycznychpozłacane srebro
Dane elektryczne - zestyki
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15250VAC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 03:56