SF56
Numer katalogowy:103009789

Opis produktu
- 1 x pętla indukcyjna o obwodzie 5,0 m i przewód zasilający 6,0 m
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSF56
Numer artykułu (Numer katalogowy)103009789
EAN (European Article Number)4030661462936
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto300g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 22:12