SFB-EIP-8M12-IOP
Numer katalogowy:103015480

Opis produktu
- Bezpieczny moduł Fieldbox dla EtherNet/IP z CIP Safety
- Do podłączenia maks. 8 łączników bezpieczeństwa
- Zintegrowany przełącznik Dual Port
- Klasa ochrony IP66, IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSFB-EIP-8M12-IOP
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015480
EAN (European Article Number)4030661628691
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜVUKCA
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Materiał obudowyTworzywo, poliamid PA 6 GF
Materiał tabliczki identyfikacyjnejTworzywo, poliamid PA
Materiał okienkaPolimid PACM 12
Materiał odlewu elektronicznegoPoliuretan 2K PU
Ciężar brutto649g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wejścia bezpieczeństwa, 2-kanałowy
Performance Level, up toe
Kategoria bezpieczeństwa4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Wartość PFH1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Żywotność20Rok(lata)
Czas reakcji, lokalne wejście bezpieczeństwa ⇒ magistrala polowa, maksimum20ms
uwagaSFB spełnia wymagania jako PDDB (wyłącznik zbliżeniowy ze zdefiniowanym zachowaniem w warunkach błędu) zgodnie z EN 60947-5-3 w połączeniu z czujnikami magnetycznymi (2 zestyki NC) do PL e / SIL 3.
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wejścia bezpieczeństwa, 1-kanałowy
Performance Level, up tod
Kategoria bezpieczeństwa2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Wartość PFH2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in1
Żywotność20Rok(lata)
Czas reakcji: lokalne wejście bezpieczeństwa ⇒ magistrala polowa, maksimum20ms
Interwał testowy do wykrywania błędów10s
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne, 1-kanałowy
Performance Level, up tod
Kategoria bezpieczeństwa3
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Wartość PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Żywotność20Rok(lata)
Czas reakcji: magistrala polowa ⇒ lokalne wyjście bezpieczeństwa, maksimum50ms
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne, 2-kanałowy
Performance Level, up toe
Kategoria bezpieczeństwa4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Wartość PFH1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Żywotność20Rok(lata)
Czas reakcji: magistrala polowa ⇒ lokalne wyjście bezpieczeństwa, maksimum50ms
Dane mechaniczne
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum3Nm
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeM12 gniazdo / konektor
Konektor, wejście/wyjścieX0 - X7: M12, 8-pol., kodowanie typu A
Konektor przyłączeniowy, Power I/OM12 POWER, 4-pol., kodowanie typu T
Konektor przyłączeniowy, magistrala polowaM12, 4-pol., kodowanie typu D
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum1,5Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość222,8mm
Szerokość63mm
Wysokość36,1mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum10%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd roboczy200mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy10.000mA
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Opóźnienie gotowości, maksymalnie12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Feldbus ProtokollEtherNet/IP / CIP Safety
Fieldbus specificationV1.27
Specification safety fieldbusV2.22
Fieldbus propertiesDevice Level Ring (DLR)
Szybkość transmisji100 Mbit/s Full Duplex
AdresowanieDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Zintegrowany przełącznikDual Port, 100 Mbit/s
Fieldbus servicesLLDP
Interfejs serwisowyWEB-Interface HTTP
Electrical data - Device Ports
Bezeichnung, GeräteanschlüsseX0 ... X7
Cable length, device port30m
Electrical data - Power supply external devices
Oznaczenie, zasilanieA1 and A2
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaX1 und X2
Progi przełączania−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (wysoki)
Pobór prądu dla 24 V6mA
Permissible residual drive current1mA
Test pulse duration, minimum0,01ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne20ms
Test pulse interval, maximum120.000ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaDO
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,8A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,8A
Uwaga, kategoria użytkowania DC-13Inductive load, maximum 400 mH
Switching frequency, maximum1Hz
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Test pulse interval, minimum15ms
Test pulse interval, maximum500ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-InterfaceDI
Switching thresholds−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Current consumption at 24V12mA
Input debounce filter10ms
Data transfer rate FB-Interface19,2 kBaud
Dane elektryczne - wyjścia taktujące
Oznaczenie, wyjścia taktująceY1 and Y2
Design of control elementsodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum1V
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Y1 rated current at 24 V15mA
Y2 rated current at 24 V10mA
Y2 rated current at 0 V30mA
Test pulse interval, typical500ms
Test pulse duration, maximum1ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDError-LED podłączenia urządzenia
Pozycja LEDE: 0 ... 7
Dioda LEDgreen/red
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LEDInput-LED podłączenia urządzenia
Pozycja LEDI: 0 ... 7
Dioda LEDŻółta
Wskaźnik stanu - LED 03
Stan diody LEDLink-LED portu Ethernet
Pozycja LEDL: P1 + P2
Dioda LEDZielona
Wskaźnik stanu - LED 04
Stan diody LEDActivity-LED portu Ethernet
Pozycja LEDA: P1 + P2
Dioda LEDŻółta
Wskaźnik stanu - LED 05
Stan diody LEDModule status LED
Pozycja LED"MS": Module
Dioda LEDgreen/red
Wskaźnik stanu - LED 06
Stan diody LEDNetwork Status LED
Pozycja LED"NS": moduł
Dioda LEDgreen/red
Wskaźnik stanu - LED 07
Stan diody LEDError-LED modułu Fieldbox
Pozycja LED"Err": moduł
Dioda LEDgreen/red
Wskaźnik stanu - LED 08
Stan diody LEDLED Power modułu Fieldbox
Pozycja LED"Pwr": moduł
Dioda LEDZielona
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 17:27