SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Numer katalogowy:103032867

Opis produktu
- Adapter Y odpowiedni dla serii: SLC/SLG 440
- Do podłączania optoelektronicznych urządzeń bezpieczeństwa
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Numer artykułu (Numer katalogowy)103032867
EAN (European Article Number)4030661529899
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Przyłącze (elektryczne)1x Female connector, 4-pole1x gniazdo, 8-pol.1x konektor, 8-pol.
Ciężar brutto87g
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
Przekrój żyły0,25mm²
Średnica przewodu4,3mm
Kąt gięcia (stały)5x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)10x Ø-kabel
Kolor płaszcza przewoduczarny
Dane mechaniczne - konektor strona A
Kodowanie konektoraA
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, CuZn, niklowany
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość54,5mm
Szerokość33mm
Wysokość20mm
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny2A
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SLCG440
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 00:19