SG4
Numer katalogowy:101207764
Archiwum

Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSG4
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207764
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal
Materiał powłoki obudowymalowane
Kolor obudowyRAL 1021
Ciężar brutto2.500g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość82mm
Wysokość1.334mm
Głębokość120mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.11.2026, 03:09