SG5
Numer katalogowy:103001594

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSG5
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor obudowyRAL 1021
Ciężar brutto11.800g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość110mm
Wysokość1.334mm
Głębokość110mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)odpowiednie dla do 4-promieniowych krat świetlnych bezpieczeństwa SLG.odpowiednie dla kurtyny świetlnej bezpieczeństwa SLC z wysokością obszaru zabezpieczanego do 970 mm.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 01:06