SG6
Numer katalogowy:103001596

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSG6
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Kolor obudowyRAL 1021
Ciężar brutto18.600g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość110mm
Wysokość2.134mm
Głębokość110mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)odpowiednie dla kurtyny świetlnej bezpieczeństwa SLC z wysokością obszaru zabezpieczanego do 1930 mm.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 04:06