SH-445-ER-01
Numer katalogowy:103055814

Opis produktu
- Obudowa ochronna dla SLC/SLG445
- Bardzo wytrzymała tuba ochronna z poliwęglanu
- Odporny na uderzenia - Odporny na złamania - Odporny na zarysowania - Higieniczny
- Zaślepki, membrana i przepust kablowy wykonane ze stali nierdzewnej
- Klasa ochrony IP69
- Certyfikat ECOLAB
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Oznaczenie typu produktuSH-445-ER-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)103055814
EAN (European Article Number)4030661647692
Właściwości ogólne
Materiał obudowyPoliwęglan
Materiał nasadek końcowychV4A
Ciężar brutto2.500g
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączeDławica kablowa wbudowana na stałe
Konektor, odbiornikKonektor M12, 12-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Height, minimum170mm
Wysokość, maksimum490mm
Średnica rury ochronnej50mm
Średnica nasadek końcowych60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP69
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 22:29