SHG01.103/90
Numer katalogowy:101009662

Opis produktu
- Głowica umieszczona z przodu
- Obudowa metalowa
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- długa żywotność
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSHG01.103/90
Numer artykułu (Numer katalogowy)101009662
EAN (European Article Number)4030661520971
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto285g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO)1.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok wymuszonego rozwarcia11mm
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne5N
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)na każdy zestyk rozwierny
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika43mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika108,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 12:22