SHGV/B01/154+BO
Numer katalogowy:101216931

Opis produktu
- Minimalny promień najazdu aktywatora 400 mm
- Aktywator prosty
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSHGV/B01/154+BO
Numer artykułu (Numer katalogowy)101216931
EAN (European Article Number)4030661575728
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyAluminium / stal chromianowana
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał stacyjkiStal
Kolor obudowyczerwony
Kolor kluczaSrebro
Kolor główki kluczaSrebro
Ciężar brutto450g
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji4
Liczba kluczy1
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Pozycja przełącznika kluczowegowycentrowane
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141191.300N
Siła ryglowania Fmax, maksimum1.750N
Siła zatrzasku5 N
Szybkość najazdu, maksimum0,2m/s
Numer kluczyka154
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość87mm
Szerokość40mm
Wysokość103mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania5/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.11.2026, 07:04