SHGV/ESS21S2/B/101/103
Numer katalogowy:137001043

Opis produktu
- Stosowanie w aplikacjach bez niebezpiecznego ruchu dobiegowego lub czasu wybiegu krótszego od czasu transferu klucza
- Możliwe wersje kompatybilne z systemem zamykania HS
- Przełącznik kluczowy z kołnierzem montażowym i elementem stykowym
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSHGV/ESS21S2/B/101/103
Numer artykułu (Numer katalogowy)137001043
EAN (European Article Number)8905236119682
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
WykonanieKlucz - Przełącznik - Montaż na płycie przedniej
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał stacyjkiStal
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor zamka kluczykowegoSrebro
Kolor stykuCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor główki kluczaSrebro
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba, Trzpieni ruchomych1
Liczba pozycji wyłącznika2
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja, w której możliwe jest wyjęcie klucza90°Pozycja I
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Numer kluczyka101
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania zacisków1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość x Szerokość x WysokośćWysokość z kluczem (i elementem polowym): 60 mm (119 mm)
Średnica pierścienia przedniego29,5mm
średnica zamka bębenkowego22mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie110 g / 4 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Element przełączającyzestyk (NC), zestyk (NO)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum5ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.10.2026, 07:05