SLB 200-C04-1R
Numer katalogowy:101138897
Archiwum

Opis produktu
- Możliwość podłączenia do 2 par barier świetlnych bezpieczeństwa SLB 200
- 1 zestyk bezpieczeństwa
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLB 200-C04-1R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum30ms
Ciężar brutto350g
Dane ogólne - właściwości
Wejście uruchamianiaTak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Funkcja automatycznego resetuTak
Reset z detekcją zboczaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED4
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa2
Safety Integrity Level (SIL) 2
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość84mm
Głębokość118mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +80 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie10 g / 16 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4,8kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01103
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -20 % / +20 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy180mA
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie300ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne10Hz
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniaPRZEKAŹNIK, czerwony: zestyk bezpieczeństwa otwartyPRZEKAŹNIK, zielony: zestyk bezpieczeństwa zamknięty
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bariery świetlne bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.Przycisk testu (T): Przycisk testu jest podłączony do przyłączy X13 i X14 dla przeprowadzenia kontroli działania funkcji monitoringu bariery świetlnej. Przyłącza X15 i X16 muszą być zmostkowane.W celu skonfigurowania żądanego trybu pracy i liczby podłączonych barier świetlnych bezpieczeństwa, zdjąć pokrywę przednią modułu bezpieczeństwa. Im Fabrycznie wszystkie przełączniki są ustawione w pozycji 1.Wymaganą funkcję można wybrać przy pomocy wewnętrznych przełączników DIP.
Przełącznik DIP 1, pozycja 1Z kontrolą styczników
Przełącznik DIP 1, pozycja 2Bez kontroli styczników
Przełącznik DIP 2, pozycja 1Z blokadą uruchomienia / ponownego uruchomienia
Przełącznik DIP 2, pozycja 2Bez blokady uruchomienia / ponownego uruchomienia
Przełącznik DIP 3, pozycja 1Podłączenie 2 barier świetlnych
Przełącznik DIP 3, pozycja 2Podłączenie 1 bariery świetlnej
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Kontrola stycznika: Dla monitorowania stycznika zewnętrznego, obwód sprzężenia zwrotnego jest podłączony do przyłączy X17 i X 18. Przyłącza X19 i X20 muszą być zmostkowaneMonitorowanie do 2 par barier świetlnych oraz styczników mocy z wykorzystaniem modułu bezpieczeństwa SLB 200-CPrzycisk startu (S): Przycisku startu można użyć do ponownego uruchomienia monitorowania barier świetlnych bezpieczeństwa lub po naruszeniu bariery. Konieczne jest zmostkowanie przyłączy X3 i X4. Możliwe jest także podłączenie tylko jednej bariery.Schemat okablowania jest pokazany dla stanu z wyłączonym zasilaniem.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.08.2026, 16:21