SLB 200-E31-21
Numer katalogowy:101138921
Archiwum

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne! (Zamiennik: SLB240)
- Zasięg 4 m
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLB 200-E31-21
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1
Materiał obudowyTworzywo
Czas reakcji, maksimum30ms
Uwaga (czas reakcji)Wyłącznie w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
Ciężar brutto70g
Dane ogólne - właściwości
NadajnikTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-12
Dane mechaniczne
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum4m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKabel z konektorem M8
Konektor, nadajnikKonektor M8, 3-pol., z przewodem 10 cm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika18,8mm
Szerokość czujnika30,8mm
Wysokość czujnika50,3mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-10 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +80 °C
Ocena zabezpieczenia0
Dane elektryczne
Długość przewodu, maksimum50m
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
WykonanieWyłącznie w połączeniu z modułem bezpieczeństwa SLB 200-C
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniawarunek przełączeniazabrudzenie
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSLB 200-C04-1R
Note
Uwaga (blokada ponownego uruchomienia)Wyłącznie w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.09.2026, 20:03