SLB 400-E50-21P
Numer katalogowy:101138898
Archiwum

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLB440)
- Zasięg 15 m
- konektor z możliwością obracania
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLB 400-E50-21P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyIFA
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1
Materiał obudowyTworzywo
Czas reakcji, maksimum25ms
Uwaga (czas reakcji)Wyłącznie w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
Ciężar brutto42g
Dane ogólne - właściwości
NadajnikTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum15m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy, obrotu
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika63,5mm
Szerokość czujnika17mm
Wysokość czujnika50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia+0 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +80 °C
Ocena zabezpieczenia0
Dane elektryczne
Długość przewodu, maksimum100m
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
WykonanieWyłącznie w połączeniu z modułem bezpieczeństwa SLB 400-C
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działaniawarunek przełączeniazabrudzenie
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSLB 400-C10-1R
Note
Uwaga (blokada ponownego uruchomienia)Wyłącznie w połączeniu z modułem bezpieczeństwa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 11:57