SLB440-ER-1-LST
Numer katalogowy:103013525


Opis produktu
- zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
- Zasięg 75m (w testach do 90m)
- Bezpieczne wyjścia OSSD do PLe
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
- Opcjonalna grzałka do zastosowań zewnętrznych do –30°C
- Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny