SLB440-ER-3-LST
Numer katalogowy:103013527

Opis produktu
- zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
- Zasięg 75m (w testach do 90m)
- Bezpieczne wyjścia OSSD do PLe
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
- Opcjonalna grzałka do zastosowań zewnętrznych do –30°C
- Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuSLB440-ER-3-LST
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013527
EAN (European Article Number)4030661492391
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kodowanie promienia bariery świetlnej3
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum22ms
Czas reakcji, minimalne7ms
Ciężar brutto180g
Dane ogólne - właściwości
Reset ręcznyTak
Kodowanie promienia Tak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s40mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum15m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
Konektor, odbiornikPrzewód z konektorem M12, 5-polowy
Konektor, nadajnikPrzewód z konektorem M12, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość33mm
Szerokość27,8mm
Wysokość72mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-30 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-30 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum5W
Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum5W
Długość przewodu, maksimum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,2A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.07.2026, 23:24