SLC 210-E/R0310-40- 12
Numer katalogowy:101160936
Archiwum

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 220)
- Kategoria Bezpieczeństwa 2
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLC 210-E/R0310-40- 12
Numer artykułu (Numer katalogowy)101160936
EAN (European Article Number)4030661191539
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum6ms
Ciężar brutto2.600g
Dane ogólne - właściwości
Kodowanie promienia Tak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni10
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-12
Dane mechaniczne
Wysokość obszaru zabezpieczanego310mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum6m
Długość fali czujników950nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 5-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 5-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika35mm
Szerokość czujnika45mm
Wysokość czujnika411mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika3W
Elektryczny pobór mocy nadajnika2W
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,5A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Zakres dostawy
Zakres dostawyNadajnik + odbiornik, kątownik montażowy, wpusty przesuwne
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSCR 402R-301
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 0,3 mA.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.08.2026, 10:29