SLC 220-E/R0925-30-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R0925-30-69-RFB
SLC 220-E/R0925-30-69-RFB
Archiwum
Numer katalogowy:
101206491
Opis produktu
Klasa ochrony IP69K
Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
Rozdzielczość 30 i 80 mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego z 175 mm … 1675 mm
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Klucz zamówieniowy