SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R1225-30-69-RFB-H
SLC 220-E/R1225-30-69-RFB-H
Archiwum
Numer katalogowy:
101206529
Opis produktu
Klasa ochrony IP69K
Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
Rozdzielczość 30 i 80 mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego z 175 mm … 1675 mm
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Klucz zamówieniowy
SLC 220-E/R1225-30-69-RFB-H | Schmersal - The DNA of Safety