SLC 220-E/R0475-80-RFBM
Numer katalogowy:101206380
Archiwum

Opis produktu
- Klasa ochrony IP65
- Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 30 i 80 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 175 mm … 1675 mm
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLC 220-E/R0475-80-RFBM
Numer artykułu (Numer katalogowy)101206380
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Funkcja Master lub Slavenadrzędne
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum10ms
Ciężar brutto1.400g
Dane ogólne - właściwości
KaskadowalnyTak
Reset ręcznyTak
Funkcja wygaszaniaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni6
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa2
Wartość PFH3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-12
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s80mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego475mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum6m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 6-polowyKonektor M12, 8-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 6-polowyKonektor M12, 8-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika40mm
Wysokość czujnika504mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika8W
Elektryczny pobór mocy nadajnika4W
Długość przewodu (master/slave), maksimum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,2A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Zakres dostawy
Zakres dostawyNadajnik + odbiornik, kątownik montażowy
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSCR 211
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.08.2026, 11:26