schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

Numer katalogowy: 101206557

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
  • Klasa ochrony IP65
  • Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 30 i 80 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 175 mm … 1675 mm

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

SLC 220-E/R0625-80-69-RFB

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101206557

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

12 ms

Ciężar brutto

2 970 g

Dane ogólne - właściwości

Reset ręczny

Tak

Funkcja wygaszania

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

8

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

2

Wartość PFH

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

2

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

80 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego

625 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

0,3 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

6 m

Długość fali czujników

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

5 m

Konektor

Konektor

Konektor, odbiornik

Przewód z konektorem M12, 8-polowy

Konektor, nadajnik

Przewód z konektorem M12, 8-polowy

Długość podłączanego przewodu, maksimum

100 m

Dane mechaniczne - Wymiary

Średnica czujnika

60 mm

Wysokość czujnika

679 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH

24 V

Elektryczny pobór mocy od odbiornika

8 W

Elektryczny pobór mocy nadajnika

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,2 A

Wyjście bezpieczne

p-type

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Nadajnik + odbiornik, kątownik montażowy

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SCR 211

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.05.2025, 23:02