SLC 420 IP 69K
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
Archiwum
Numer katalogowy:
101207004
Opis produktu
Klasa ochrony IP69K
Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
Rozdzielczość 14 mm i 30 mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mm
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Klucz zamówieniowy
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety