SLC 420-E/R0570-50-RFB | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 420
SLC 420-E/R0570-50-RFB
SLC 420-E/R0570-50-RFB
Archiwum
Numer katalogowy:
101207067
Opis produktu
Klasa ochrony IP67
Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
Rozdzielczość 14, 30 i 50 mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1770 mm
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Klucz zamówieniowy