SLC 420-E/R0650-30-RFBMH
Numer katalogowy:101207238
Archiwum

Opis produktu
- Klasa ochrony IP67
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 14, 30 i 50 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1770 mm
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLC 420-E/R0650-30-RFBMH
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207238
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Funkcja Master lub Slavenadrzędne
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum10ms
Ciężar brutto3.070g
Dane ogólne - właściwości
KaskadowalnyTak
Reset ręcznyTak
Kodowanie promienia Tak
Funkcja wygaszaniaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni32
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s30mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego650mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum18m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 8-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika49mm
Wysokość czujnika735mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika8W
Elektryczny pobór mocy nadajnika4W
Długość przewodu (master/slave), maksimum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,5A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Zakres dostawy
Zakres dostawyZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E 301
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.08.2026, 07:55