SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Numer katalogowy:101212680
Archiwum

Opis produktu
- Klasa ochrony IP67
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Parametryzacja przy użyciu zewnętrznych urządzeń sterowniczych
- Rozdzielczość 14 i 30 mm
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum25ms
Ciężar brutto7.020g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość sterowania zegarowego Tak
Reset ręcznyTak
Zintegrowany regulacja stycznikówTak
Kodowanie promienia Tak
Funkcja wygaszaniaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni88
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s30mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego1.770mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum7m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 12-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika49mm
Wysokość czujnika1.988mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika8W
Elektryczny pobór mocy nadajnika4W
Konektor zewnętrznej jednostki sterującejKonektor M8, 6-polowy
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,5A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Zakres dostawy
Zakres dostawyNadajnik + odbiornik, kątownik montażowy
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSCR 211
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.
Uwaga (sterowanie zegarowe)1 lub 2 takty
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 08:19