SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Numer katalogowy:101207675
Archiwum

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne!
- miniaturowa obudowa
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Rozdzielczość 30 mm
- Wysokość obszaru zabezpieczanego z 236 mm … 1804 mm
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207675
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum50ms
Ciężar brutto1.400g
Dane ogólne - właściwości
Reset ręcznyTak
Kodowanie promienia Tak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba promieni16
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s30mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego460mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,2m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum3,5m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikPrzewód z konektorem M8, 4-polowy
Konektor, nadajnikPrzewód z konektorem M8, 4-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika20mm
Szerokość czujnika12mm
Wysokość czujnika692mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia+0 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-10 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika4W
Elektryczny pobór mocy nadajnika4W
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum4A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Zakres dostawy
Zakres dostawyNadajnik + odbiornik, kątownik montażowy
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaNSR-0605
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 07:03