SLC240COM-ER-1690-14
Numer katalogowy:103016245

Opis produktu
- Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSLC240COM-ER-1690-14
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016245
EAN (European Article Number)4030661507156
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Uwaga (Wersja oprogramowania)as of 2017 Version 1.0
Funkcja Master lub SlaveTak
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum28ms
Ciężar brutto2.740g
Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1Category 0
Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471free group
Dane ogólne - właściwości
KaskadowalnyTak
Reset ręcznyTak
Funkcja wygaszaniaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni168
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa2
Wartość PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 1
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-12
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s14mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego1.690mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum6m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 5-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika33mm
Szerokość czujnika27,8mm
Wysokość czujnika1.731mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz
odporność na uderzenie10 g, 16 ms, wg EN 60028-2-29
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Zasilacz Imax 1,0 A, zgodnie z normą EN 60204 (awaria zasilania ≤ 20 ms))
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy, Nadajnik200mA
Prąd znamionowy, Odbiornik700mA
Dane elektryczne - Wejścia kontrolne
Oznaczenie, wejścia kontrolneReset and Test
Progi przełączania0 V (LOW)24 V (HIGH)
Czas uruchamiania dla ręcznego startu100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaOSSD 1 und OSSD 2
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychOSSD, odporny na zwarcia, przełączanie p
Prąd resztkowy Ir, maksimum1mA
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj750ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,15ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Pojemność obciążenia, maksimum0,05µF
Indukcyjność obciążenia, maksimum2H
uwagaThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Napięcie przełączania0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
uwagaAccording to EN 61131-2
uwagaIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Pozycja LEDReceiver
Układ zestyków
ZłączeReceiver
STYK 124 VDC power supply
STYK 2OSSD 1 Safety output 1
STYK 30 VDC Power supply
STYK 4OSSD 2 Safety output 2
STYK 5Reset Restart interlock (manual reset)
ZłączeEmitter
STYK 124 VDC power supply
STYK 2Test Test input
STYK 30 VDC power supply
STYK 4Slave Series wiring
Zakres dostawy
Zakres dostawyZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E 301
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 09:13