SLC440AS-ER-0410-14
Numer katalogowy:103007450

Opis produktu
- Rozdzielczość 14 mm
- Zasięg 0,3 m … 7 m
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Zintegrowany AS-Interface
- Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm - 1770 mm
- Konfigurowalna funkcja blankingu
- Zintegrowany wskaźnik stanu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSLC440AS-ER-0410-14
Numer artykułu (Numer katalogowy)103007450
EAN (European Article Number)4030661448008
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Zasada działaniaoptoelektroniczne
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum13ms
Ciężar brutto930g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Funkcja wygaszaniaTak
Wyświetlacz 7-segmentowyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba promieni40
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s14mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego410mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum7m
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 5-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość odbiornika543mm
Długość czujnika33mm
Szerokość czujnika27,8mm
Wysokość czujnika (Nadajnik)523mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie10 g / 16 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 3.0
Profil AS-i S-0.B.F.E
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P1Niska jakość promienia
Bity parametru AS-i, P2Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P3Błąd urządzenia (FID)
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Dane elektryczne - Napięcie pomocnicze (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Pobór prądu, odbiornik150mA
Pobór prądu, nadajnik75mA
Rated operating voltage24VDC
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika4A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona/czerwona dioda LED (dioda Duo LED AS-i):Zasilanie / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 / wykryty błąd urządzeń peryferyjnych
Note
Uwaga Napięcie AUX DCstabilised PELV power supply
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.09.2026, 16:57