SLC440AS-ER-1130-14
Numer katalogowy:103007504


Opis produktu
- Rozdzielczość 14 mm
- Zasięg 0,3 m … 7 m
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Zintegrowany AS-Interface
- Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm - 1770 mm
- Konfigurowalna funkcja blankingu
- Zintegrowany wskaźnik stanu