SLC440COM-ER-1290-14
Numer katalogowy:103003907

Opis produktu
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSLC440COM-ER-1290-14
Numer artykułu (Numer katalogowy)103003907
EAN (European Article Number)4030661435152
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Uwaga (Wersja oprogramowania)as of 2026 Version 4.0
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum20ms
Ciężar brutto2.120g
Maksymalna moc transmisji Bluetooth2µW
Częstotliwość transmisji Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1Category 0
Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471free group
Dane ogólne - właściwości
Reset ręcznyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni128
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN 13849-1EN 62061
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s14mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego1.290mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum7m
Długość fali czujników850nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 5-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum100m
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika33mm
Szerokość czujnika27,8mm
Wysokość czujnika1.331mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracjeKlasa 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
odporność na uderzenieKlasa 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Zasilacz Imax 1,0 A, zgodnie z normą EN 60204 (awaria zasilania ≤ 20 ms))
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy, Nadajnik200mA
Prąd znamionowy, Odbiornik700mA
Dane elektryczne - Wejścia kontrolne
Oznaczenie, wejścia kontrolneRelease / restart interlock
Czas uruchamiania dla ręcznego startu100 … 1500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaOSSD 1 und OSSD 2
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychOSSD, odporny na zwarcia, przełączanie p
Prąd resztkowy Ir, maksimum1mA
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj750ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,15ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Pojemność obciążenia, maksimum0,05µF
Indukcyjność obciążenia, maksimum2H
uwagaThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Napięcie przełączania0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
uwagaAccording to EN 61131-2
uwagaIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Pozycja LEDReceiver
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LEDtransmitting and status
Pozycja LEDEmitter
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Układ zestyków
ZłączeReceiver
STYK 124 VDC power supply
STYK 2OSSD 1 Safety output 1
STYK 30 VDC Power supply
STYK 4OSSD 2 Safety output 2
STYK 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ZłączeEmitter
STYK 124 VDC power supply
STYK 2Do not connect a signal (do not wire)
STYK 30 VDC power supply
STYK 4Do not connect a signal (do not wire)
Zakres dostawy
Zakres dostawyMounting kit MS-1100spacer MSD5Zestaw
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E 301
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 16:13