SLG 415T-E/R0800-03-PB
Numer katalogowy:101186044
Archiwum

Opis produktu
- zintegrowane czujniki optyczne mutingu dla mutingu dwukierunkowego
- 4 rozmieszczone równolegle promienie świetlne dla realizacji funkcji mutingu
- Kategoria Bezpieczeństwa 4
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLG 425I)
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuSLG 415T-E/R0800-03-PB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101186044
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Budowa wielopromieniowej bariery fotoelektrycznejNadajnik i odbiornik rozdzielone
Materiał obudowyAluminium
Zasięg promienia400mm
Czas reakcji, maksimum7ms
Dane ogólne - właściwości
Sygnalizacja awarii z wyprzedzeniemTak
funkcja mutinguTak
Ustawianie ręczneTak
Reset ręcznyTak
Kodowanie promienia Tak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji1
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni3
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Wysokość obszaru zabezpieczanego810mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum2m
Długość fali czujników950nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M23, 19-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 5-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika60mm
Wysokość czujnika1.076mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika6W
Elektryczny pobór mocy nadajnika3W
Długość przewodu, maksimum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,5A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Zakres dostawy
Zakres dostawyNadajnik + odbiornik, kątownik montażowy, wpusty przesuwne
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSCR 402R-301
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 0,3 mA.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.07.2026, 08:50