SLG440-ER-0800-03-01
Numer katalogowy:101216822

Opis produktu
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSLG440-ER-0800-03-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101216822
EAN (European Article Number)4030661415543
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusECOLAB
Właściwości ogólne
NormyCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Uwaga (Wersja oprogramowania)as of 2021 Version 3.1
Materiał obudowyAluminium
Czas reakcji, maksimum10ms
Ciężar brutto1.479g
Maksymalna moc transmisji Bluetooth2µW
Częstotliwość transmisji Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1Category 0
Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471free group
Dane ogólne - właściwości
Reset ręcznyTak
Kodowanie promienia Tak
Funkcja wygaszaniaTak
Wyświetlacz 7-segmentowyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
BluetoothTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s400mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego800mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum12m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Długość fali czujników880nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu100m
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 8-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Przyłącze (mechaniczne)z gwintem metalowym
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość nadajnika910mm
Wysokość odbiornika920mm
Długość czujnika33mm
Szerokość czujnika27,8mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-25 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz
odporność na uderzenie10 g, 16 ms, wg EN 60028-2-29
Ocena zabezpieczeniaIII
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Zasilacz Imax 2,0 A, zgodnie z normą EN 60204 (awaria zasilania ≤ 20 ms))
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy, Nadajnik200mA
Prąd znamionowy, Odbiornik700mA
Dane elektryczne - Wejścia kontrolne
Oznaczenie, wejścia kontrolneRelease/restart and Restart 2
Progi przełączania0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Prąd roboczy0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Czas uruchamiania dla ręcznego startu50 … 1500ms
uwagasignal transmission in case of falling edge
Dane elektryczne - wejścia sterujące EDM
Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego)Contactor control
Progi przełączania0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Prąd roboczy0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Czas reakcji urządzeń zewnętrznych, maks500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaOSSD 1 und OSSD 2
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychOSSD, odporny na zwarcia, przełączanie p
Prąd resztkowy Ir, maksimum1mA
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj750ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,1ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC3
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2C3
Pojemność obciążenia, maksimum2,2µF
Indukcyjność obciążenia, maksimum2H
uwagaThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Napięcie przełączania0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
uwagaAccording to EN 61131-2
uwagaIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Rezystancja, maksimum2,5Ω
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
Pozycja LEDReceiver
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LEDtransmitting and status
Pozycja LEDEmitter
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Układ zestyków
ZłączeReceiver
STYK 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
STYK 224 VDC power supply
STYK 3OSSD 1 Safety output 1
STYK 4OSSD 2 Safety output 2
STYK 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
STYK 6DOUT Operating Mode
STYK 70 VDC power supply
STYK 8Contactor control Input EDM
ZłączeEmitter
STYK 124 VDC power supply
STYK 2COD1 Coding 1
STYK 30 VDC power supply
STYK 4COD2 Coding 2
Zakres dostawy
Zakres dostawyZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E 301
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.11.2026, 04:06